エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 推奨ケーブルサイズ(φmm)

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

通常単価(税別)
7,821
税込単価
8,603
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルに取り付け後、ラベルを自由に回転、移動でき、見易い方向から印字内容を直ぐに確認できま...

詳細を確認

型番:

R100X150V1C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R100X150V1Cの仕様・寸法情報

推奨ケーブルサイズ(φmm)
5.6~7.1

型番リスト

表示件数
型番
R100X150V1C

推奨ケーブルサイズ(φmm)

最小発注数量
5.6~7.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,821
( 8,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルに取り付け後、ラベルを自由に回転、移動でき、見易い方向から印字内容を直ぐに確認できます。
・コネクタ成端後でも取り付けることができます。
・取り付けは巻き付けるだけで簡単です。
・ビニルの粘着剤付部分とポリエステル+ビニル混合の非粘着剤部分で構成され、取り付け後に回転・移動する事が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベルの型番R100X150V1Cのページです。 型番R100X150V1Cに関する仕様情報を記載しております。
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
ケーブル用ラベル
熱転写プリンタ用回転ラベル 白/黄 R050、R100、R150
セルフラミネートラベル レーザープリンタ用
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットトラスコ中山パンドウイットパンドウイット
通常価格7,82144,556 -11,006 -2,00179,207 -11,748 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目19日目1日目〜
----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト