エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル

通常単価(税別)
6,620
税込単価
7,282
通常出荷日:1日目

【特長】・19インチラックに取り付け可能(樹脂製)。・スリットにより、きれいにケーブルを整理。・スリッ...

詳細を確認

型番:

WMPFSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMPFSEの仕様・寸法情報

幅(mm)
44.1
高さ(mm)
93.7
全長(mm)
482.6
材質
PVC
カラー
[その他] 黒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WMPFSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620
( 7,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・19インチラックに取り付け可能(樹脂製)。
・スリットにより、きれいにケーブルを整理。
・スリット幅:18mm。
・リングは90度までの屈曲、取り外しが可能。
・インチネジ、M6ネジ添付(各4本)。
・ワイドなパッチコード貫通穴。
・ヒンジ式カバー:上下開閉・脱着可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネルの型番WMPFSEのページです。 型番WMPFSEに関する仕様情報を記載しております。
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
RD871 ダクト付パネル・光コード用
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
ダクトカバーL (カット品)
ダクトカバーS (カット品)
巾木ダクト (プラスチック製)
メーカーパンドウイット日東工業日東工業SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)未来工業
通常価格6,6205,5906,700--5,465
通常出荷日1日目3日目3日目5日目4日目1日目
幅(mm)44.113097.7403023
高さ(mm)93.74444302095
全長(mm)482.6482.565550~400050~40002
材質PVCアルミ/ABS樹脂アルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)その他
カラーその他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト