17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付

通常単価(税別)
1,5068,824
税込単価
1,6579,706
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・D/MSシリーズの防水ケーブルクランプ・適合サイズ等に合わせてお選びください

  • 必ず適合ケーブル範囲内のキャプタイヤケーブルをご使用下さい。防水タイプのバックシェルと合わせてご使用下さい。
  • ご使用されるケーブルによっては、ブッシングとケーブルの接触部が変色(色移り)することがあります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

添付ブッシング

適合シェルサイズ

適合ケーブル外径

クランプサイズ

RoHS?最小発注数量
CE3420-4-1(R1)
10SL/12S
3.6~5.6mm
4A
-
1個
CE3420-8-2(R1)
16S/16
8.5~10.5mm
8A
10
1個
CE3420-10-1(R1)
18
10.5~14.1mm
10A
10
1個
CE3420-10-2(R1)
18
8.5~11mm
10A
10
1個
CE3420-10-3(R1)
18
6.5~8.7mm
10A
10
1個
CE3420-12-1(R1)
20/22
12.5~16mm
12A
10
1個
CE3420-12-2(R1)
20/22
9.5~13mm
12A
10
1個
CE3420-12-3(R1)
20/22
6.8~10mm
12A
10
1個
CE3420-12-7(R1)
20/22
14.5~17mm
12A
10
1個
CE3420-16-1(R1)
24/28
15~19.1mm
16A
10
1個
CE3420-16-2(R1)
24/28
13~15.5mm
16A
10
1個
CZY005-GB-3(R1)
24/28
19.1~21.5mm
16A
10
1個
CE3420-16-6(R1)
24/28
18.5~20mm
16A
10
1個
CE3420-20-1(R1)
32
22~23.8mm
20A
10
1個
CE3420-20-2(R1)
32
24~26.6mm
20A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,317
( 2,549 )
5日目
4,401
( 4,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,819
( 2,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,555
( 1,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,506
( 1,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,252
( 2,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,102
( 3,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,614
( 6,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,824
( 9,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,751
( 3,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,765
( 5,242 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・D/MSシリーズの防水ケーブルクランプ
・適合サイズ等に合わせてお選びください

ご注意

  • 必ず適合ケーブル範囲内のキャプタイヤケーブルをご使用下さい。防水タイプのバックシェルと合わせてご使用下さい。
  • ご使用されるケーブルによっては、ブッシングとケーブルの接触部が変色(色移り)することがあります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コネクタケーブル固定
4
満足度:4.0
ねじ込み式で以前の(R1)表示のないRoHS6タイプを使用していた。 (R1)タイプのRoHS10対応品に変わったが、外...もっと読む
1人が参考にしています。
ケーブル製作に
5
満足度:5.0
防水用のケーブルクランプが手に入りづらく困っていましたが、 こちらにまだたくさんあったので大変助かりました。 使用感は申...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
D/MS A/Bシリーズ防水コネクタ用ガスケット(R1)
D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)
D/MS(D190)シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,506-3,150 -665 -429 -1,861 -1,585 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他フードフード
表面処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理-三価クロメート処理三価クロメート処理
商品種類ケーブルクランプケーブルクランプケーブルクランプ-防水アングルバックシェル防水ストレートバックシェル
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト