17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

通常単価(税別)
1,1733,550特別価格
税込単価
1,2903,905特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CE05シリーズコネクタ用バックシェル。【特長】・コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
10SL
-
2個
14S
-
2個
18
10
1個
20
-
2個
22
10
1個
24
-
2個
32
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237804
( 884 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,873
( 2,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9071,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,325
( 2,558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CE05シリーズコネクタ用バックシェル。
【特長】
・コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する、CE05用防水バックシェル
【用途】
・コネクタ後部にバックシェルを取り付け、そのバックシェル後部に防水ケーブルクランプを取付

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)
CE01シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
D/MS(D190)シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,173-2,100 -1,585 -3,150 -665 -1,861 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類フードフードフードその他その他フード
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミ合金
仕様防水ストレート防水ストレート防水ストレート---
表面処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理三価クロメート処理
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング