17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

通常単価(税別)
3,3264,966
税込単価
3,6595,463
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。【特長】・CM10シリーズ(D)タイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

商品分類

適合ケーブル外径

(φ)

適合電線

コンタクト 注記

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

電線接続方法詳細

RoHS?最小発注数量
10
メス(ソケット)
その他
アングル
プラグ
6.0~9.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
別売
CM10-R10P(D3)-01【ボックスレセプタクル】
CMV1-CR10P-S【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-M1【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-M2【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-L【ケーブルレセプタクル】
-
ハンダ・圧着
-
1個
10
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
ケーブルレセプタクル
9.0~11.6
はんだ:AWG20以下
添付
CM10-SP10S-S(D6)(R1)【ストレートプラグ】
CM10-SP10S-M(D6)(R1)【ストレートプラグ】
CM10-SP10S-L(D6)(R1)【ストレートプラグ】
CM10-AP10S-S(D6)(R1)【アングルプラグ】
CM10-AP10S-M(D6)(R1)【アングルプラグ】
CM10-AP10S-L(D6)(R1)【アングルプラグ】
-
10
1個
2
メス(ソケット)
その他
ストレート
プラグ
4.0~6.0
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
別売
CM10-R2P(D3)-01【ボックスレセプタクル】
CM10-CR2P-S(R1)【ケーブルレセプタクル】
CM10-CR2P-M(R1)【ケーブルレセプタクル】
CM10-CR2P-L(R1)【ケーブルレセプタクル】
-
-
ハンダ・圧着
10
1個
10
メス(ソケット)
その他
ストレート
プラグ
9.0~11.6
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
別売
CM10-R10P(D3)-01【ボックスレセプタクル】
CMV1-CR10P-S【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-M1【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-M2【ケーブルレセプタクル】
CMV1-CR10P-L【ケーブルレセプタクル】
-
ハンダ・圧着
-
1個
10
メス(ソケット)
その他
ストレート
プラグ
6.0~9.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
別売
CM10-R10P(D3)-01【ボックスレセプタクル】
CM10-CR10P-S(R1)【ケーブルレセプタクル】
CM10-CR10P-M(R1)【ケーブルレセプタクル】
CM10-CR10P-L(R1)【ケーブルレセプタクル】
-
-
ハンダ・圧着
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,918
( 5,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,067
( 4,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,966
( 5,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,638
( 5,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,326
( 3,659 )
9日目

詳細情報

基本情報

防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵
・圧着タイプとはんだタイプから選べる
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)
HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,326-6,0563,112 -1,085 -1,043 -740 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
シリーズCM10CM10CM10HR10HR10HR10
許容電流(A)333222
許容電圧(V)AC200200200100/140100/140100/140
耐環境性防水性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング