エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンジットに取り付けて使用します。・最小発注数量:1個・コネクタ形状:丸型・適用ピン・コンタクト:メス...

詳細を確認

型番:

CE05-6A24-11SGH-D(R1)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CE05-6A24-11SGH-D(R1)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
CE05
許容電流(A)
23/46
許容電圧(V)
250
ピン数
9
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL / TUV
アース端子番号
G端子/H端子
シェルサイズ
24
その他耐環境性
防塵性
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CE05-6A24-11SGH-D(R1)
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,200
( 13,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンジットに取り付けて使用します。
・最小発注数量:1個
・コネクタ形状:丸型
・適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
・用途:ケーブル対ケーブル
・許容電流(A):23/46
・許容電圧(V):250
・接続方向:ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)の型番CE05-6A24-11SGH-D(R1)のページです。 型番CE05-6A24-11SGH-D(R1)に関する仕様情報を記載しております。
CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)タカチ電機工業フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格12,20018,4045,60012,914 -3,059 -11,804
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズCE05CE05その他その他その他その他
許容電流(A)23/4623/4658-8
許容電圧(V)250250AC250/DC350DC50-DC50
ピン数995--5
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト