17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)

通常単価(税別)
4,5865,943
税込単価
5,0456,537
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

サーボモーター用に開発されたコネクタ。【特長】・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

接続方向

適合ケーブル外径

(φ)

適合電線

RoHS?最小発注数量
2
アングル
6.0~9.0
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
-
1個
2
アングル
4.0~6.0
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
10
1個
10
アングル
9.0~11.6
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
-
1個
10
アングル
6.0~9.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
-
1個
10
アングル
4.0~6.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
10
1個
2
ストレート
9.0~11.6
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
-
1個
2
ストレート
6.0~9.0
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
-
1個
2
ストレート
4.0~6.0
圧着:AWG16~20/はんだ:AWG16以下
10
1個
10
ストレート
9.0~11.6
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
-
1個
10
ストレート
6.0~9.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
-
1個
10
ストレート
4.0~6.0
圧着:AWG20~28/はんだ:AWG20以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,661
( 5,127 )
5日目
5,183
( 5,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,629
( 5,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,811
( 6,392 )
4日目
5,133
( 5,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,586
( 5,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,755
( 6,331 )
4日目
5,338
( 5,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,846
( 5,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
4日目
5,943
( 6,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーボモーター用に開発されたコネクタ。
【特長】
・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用した小型・丸形防水タイプです
・プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングリングを回転する事により、ロックが解除されます
・ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません
・金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂とすることで、小型軽量で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります
・アースコンタクト装着(10芯)
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能
・表面処理:黒色
【用途】
・FA機器や計測機器など幅広く使える

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミミスミフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格4,586-6,0563,112 -12,914 -11,8045,600
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズCM10CM10CM10その他その他その他
許容電流(A)333885
許容電圧(V)AC200200200DC50DC50AC250/DC350
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト