17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.1 Gen1(USB3.0)対応Type-C接続 ギガビットLANアダプター ETG-US3TC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.1 Gen1(USB3.0)対応Type-C接続 ギガビットLANアダプター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ETG-US3TC

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)と高速ギガビット(1000BASE-T)に対応したUSB Type-C接続タイプの有線LANアダプターです
・Windows、macOSともにドライバーのインストールの必要がありません
・本商品をUSB Type-Cポートに挿入するだけで自動認識し、すぐにお使いいただけます
・CD-ROMドライブがないパソコンやタブレットでもご利用いただけます
・最大転送速度約945Mbps(実測値)の高速転送を実現し、有線LANポートがないパソコンでも、Type-Cポートがあれば有線LANでの高速で快適なネットワーク接続ができます
・本商品のケーブルは画面横などの高い位置にあるUSBポートにつないでも宙づりにならないよう、長尺仕様(約28cm)に設計しました

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

種類
中継アダプタ
寸法 本体タテ(mm)
15
寸法 本体ヨコ(mm)
60
寸法 本体奥行(mm)
26
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト