17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

「5年保証」75Hz対応&PS4(R)用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 LCD-GC271XB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

「5年保証」75Hz対応&PS4(R)用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

販売終了

型番

LCD-GC271XB

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・オーバードライブ機能で応答速度0.5ms[GTG]※を実現した75Hz対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
・オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。
動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。※オーバードライブレベル3設定時
・超解像機能やオーバードライブ機能を有効にしていても内部遅延時間が約0.01フレーム(約0.13ミリ秒)※を実現(スルーモードオン時)。
特に動きの速いゲームでは操作と表示のズレが少なく威力を発揮。※リフレッシュレート75Hzの時の値。60Hzでは約0.02フレーム(約0.3ミリ秒)。
・75Hzのリフレッシュレート対応。1秒間に75回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより1.25倍高速に映像を表示させる為、なめらかで美しい映像を表示可能。※ご利用頂けるリフレッシュレートの上限は出力機器により異なる。
75Hzの出力に対応した機器が必要。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] RGB, HDMI, DisplayPort
寸法 長さ(mm)
443
寸法 幅(mm)
614
寸法 厚み(mm)
235
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト