エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズ

通常単価(税別)
38,048
税込単価
41,853
通常出荷日:6日目

・「RSA-EXP2」シリーズは、PCI Expressバスに対応したRS-232C拡張インターフェイ...

詳細を確認

型番:

RSA-EXP2P4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RSA-EXP2P4の仕様・寸法情報

種類
アナログ入出力
寸法 長さ(mm)
69※スロットカバー部分、突起部を含まず
寸法 幅(mm)
90※スロットカバー部分、突起部を含まず
ポート数
4ポート
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSA-EXP2P4

種類

ポート数

RoHS?最小発注数量
アナログ入出力
4ポート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,048
( 41,853 )
6日目

詳細情報

基本情報

・「RSA-EXP2」シリーズは、PCI Expressバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。
・RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。
・標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCI ExpressバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。
・2ポートモデルの「RSA-EXP2P2」なら最大2枚・計4ポート、4ポートモデルの「RSA-EXP2P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズの型番RSA-EXP2P4のページです。 型番RSA-EXP2P4に関する仕様情報を記載しております。
RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズ
RS-232C・デジタルI/O PCIボード
RS-232C 4ch シリアル通信ユニット
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
メーカーアイ・オー・データ機器ラトックシステムコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ラトックシステムラトックシステム
通常価格38,04810,97040,10058,00024,38920,270
通常出荷日6日目在庫品1日目7日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
寸法 長さ(mm)69※スロットカバー部分、突起部を含まず54.4188121.6958.9157
寸法 幅(mm)90※スロットカバー部分、突起部を含まず119.917867.9119.9175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト