17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WD Red搭載 Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition 1UラックNAS HDL-Z4WLCR2シリーズ HDL-Z4WL8CR2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WD Red搭載 Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition 1UラックNAS HDL-Z4WLCR2シリーズ

販売終了

型番

HDL-Z4WL8CR2

2019年08月に販売終了となりました。

・本商品は、Windows Storage Server 2012 R2 Standard Editionを搭載した1UラックマウントNASです。
・先進機能を多数追加した「Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition」を搭載しています。
拡張性の高いデータ運用が実現可能です。
・ファイル共有プロトコル「SMB 3.0」に対応。・Western Digital社のNAS用ハードディスク「WD Red」を搭載しています。
・24時間、常時稼働が前提のNAS運用において課題になりやすい熱・振動への対策、電力消費が改善がされ、さらに長期3年保証を実現した高信頼ハードディスクです。
・米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ 1Uラックマウント対応モデルです。
ラックマウントレールを標準添付していますので、ご購入後どなたでも簡単に取り付けが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
NAS(Date Cleansing for MDM2.0)
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
430
寸法 奥行き(mm)
484
HDD容量詳細
8TB
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト