17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

指紋認証センサー付き セキュリティUSBメモリー ED-FPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

指紋認証センサー付き セキュリティUSBメモリー ED-FPシリーズ

販売終了

型番

ED-FP/16G

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・指紋認証によるログイン機能を搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリー。
・最大6つまで指紋の登録ができるので、複数のユーザー間でUSBメモリーを共有してご利用可能。
また、複数の指紋を登録しておくことで指を怪我した場合などに備えることができます。
※初期設定時はパスワードの登録が必要。
・初期設定や指紋登録等の管理にはWindows環境が必要。
・専用ソフトなどでパスワード認証を行うセキュリティUSBメモリーは、ソフトの対応OSにより動作可能な機器が限られていました。
本商品は指紋認証によるログインのため、セキュリティ運用をしながら幅広い機器でUSBメモリーをお使いいただけます。
・書き込まれるデータはすべて、ハードウェアで自動暗号化されます(AES256bit)。
本商品を分解し、内部フラッシュメモリーをはがして別基板に載せたとしても、データの解読や閲覧はできません。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
16GB
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
寸法 長さ(mm)
11
寸法 幅(mm)
20
寸法 奥行き(mm)
40
ハードウェア保証期間(年)
1
RoHS?
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト