エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    USBブロックアウト(USBポートブロック)

    通常単価(税別)
    7,545
    税込単価
    8,300
    通常出荷日:1日目

    【特長】・IT機器などのUSBポート不正使用をブロック・個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に・使い...

    詳細を確認
    • メーカーカタログとミスミサイトで表示されているパック数量が異なる場合がございます。ご注文の際は、必ず注文画面にて正しいパック入数をご確認ください。

    型番:

    PSL-USBB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSL-USBBの仕様・寸法情報

    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSL-USBB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,545
    ( 8,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IT機器などのUSBポート不正使用をブロック
    ・個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に
    ・使い方は、未使用のUSBポートに差し込むだけ
    ・専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です

    ご注意

    • メーカーカタログとミスミサイトで表示されているパック数量が異なる場合がございます。ご注文の際は、必ず注文画面にて正しいパック入数をご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USBブロックアウト(USBポートブロック)の型番PSL-USBBのページです。 型番PSL-USBBに関する仕様情報を記載しております。
    USBブロックアウト(USBポートブロック)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USBブロックアウト(USBポートブロック)
    モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
    TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
    TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
    シールド対応モジュラーパッチパネル枠
    モジュラージャックガード(LANポートブロック)
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
    通常価格7,54573,7002,7442,74423,033 -2,427 -
    通常出荷日1日目9日目1日目1日目19日目1日目
    オフホワイトオフホワイト-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト