17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OptiCam2光コネクタ成端工具 アップグレードキット FOCTT2-KIT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OptiCam2光コネクタ成端工具 アップグレードキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FOCTT2-KIT

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・専用ケース付き
・OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。
・LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内
・コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示
・専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能
・OptiCom LC/SC/STコネクタに対応
・OptiCom LC/SC/STコネクタに対応

ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    現行品の在庫がなくなり次第、順次、新仕様の製品と切り替えていきます。新仕様製品にはデータ通信ケーブル(単品型番:FOCTT2CORD)が追加付属されます。

指定中の仕様・寸法情報

付属品
・OptiCom2 光成端工具
・ LC 1.25mm シングルモード/マルチモード光コネクタ用導入コード
・ SC-ST 2.5mm シングルモード/マルチモード光コネクタ用導入コード
・ クレードル (LC/SC/ST)各1個
・ 収納ケース
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト