17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Cat5E ジャック

型番:

CJ5E88TGBL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ5E88TGBLの仕様・寸法情報

種類
ジャック
カテゴリ
CAT5e
適合ケーブル(線種)
より線/単線
絶縁体外径(φmm)
1.52
使用温度範囲(℃)
-10~65

絞り込み条件

      • その他

型番リスト

表示件数
型番
CJ5E88TGBL

最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
3日目

詳細情報

基本情報

Cat5E ジャック。
適合ケーブル(線種):より線/単線
絶縁体外径(φmm):1.52
使用温度範囲(℃):-10~65

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cat5E ジャックの型番CJ5E88TGBLのページです。 型番CJ5E88TGBLに関する仕様情報を記載しております。
Cat5E ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cat5E ジャック
カテゴリ6 モジュラージャック
Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット
Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット
Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミ
通常価格1,7742,3062,707 -5,4543,876 -648
通常出荷日3日目5日目1日目〜3日目4日目〜在庫品1日目
種類ジャックジャックその他その他その他ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリCAT5eCAT6CAT5eCAT6CAT6ACAT5e
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
絶縁体外径(φmm)1.521.521.52(Max)1.52(Max)1.52(Max)-
使用温度範囲(℃)-10~65-10~65----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト