エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダクトリベット【100個入り】

通常単価(税別)
5,260
税込単価
5,786
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

配線ダクト(カッチングダクト)を取り付け板に固定するためのリベットです。【特長】・ナイロン製のため絶縁...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

型番:

PR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PR-1の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
23
幅(mm)
3.1
使用環境
屋内
乳白
材質詳細
66ナイロン
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
取付穴φ(mm)
5
最大取付パネル厚(mm)
7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PR-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配線ダクト(カッチングダクト)を取り付け板に固定するためのリベットです。
【特長】
・ナイロン製のため絶縁性に優れています。
・従来のビス止めで必要だったネジ切り工程を必要としません。
・専用工具(PRT-1)を使用することによって作業効率が向上します。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトリベットの型番PR-1のページです。 型番PR-1に関する仕様情報を記載しております。
ダクトリベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトリベット
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
スナップ止めタイプ ホルダクリップ
マーキングシリーズ マーカークリップ
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,2603,2163,331 -4,5712,420 -5,040
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)23155122620.515
幅(mm)3.120161310.215
使用環境屋内屋内外高温・屋内外屋内屋内用高温・屋内外環境下
乳白乳白乳白グレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト