17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップ止めタイプ ホルダクリップ【100個入り】

  • 材質
    ナイロン
  • 全長 (mm)
    12
  • 幅 (mm)
    16
  • 使用環境
    高温・屋内外
  • 材質詳細
    66ナイロン
  • 耐環境性
    耐熱・耐候
  • 難燃グレード(主原料)
    UL94V-2
  • 取付穴φ (mm)
    7
  • 最大取付パネル厚 (mm)
    4.5
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    結束径

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    20
    10
    1パック

    100個入り

    12
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,1892,513
    ( 2,764 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,3312,165
    ( 2,382 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・固定部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー形状を採用しているため、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
    ・ドーム型の支えが付いているため、埃などが侵入しにくい形状です。
    ・クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スナップ止めタイプ ホルダクリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スナップ止めタイプ ホルダクリップ
    電源プラグ抜け止めキット
    マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
    マーキングシリーズ マーカークリップ
    ダクトリベット
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格3,331-11,6663,2165,0404,5715,260
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
    全長(mm)12600155152623
    幅(mm)1616.52015133.1
    使用環境高温・屋内外屋内屋内外高温・屋内外環境下屋内屋内
    グレー乳白乳白

    結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト