エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • パック入り数(個)

    ~mm
  • 結束径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リピートシリーズ ラバークリップ【1000個入り】

型番:

RC-90YR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

RC-90YRの仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
60
幅(mm)
10
使用環境
屋内
黄(ストラップ部)/乳白(ベース部)
パック入り数(個)
1000
材質詳細
天然ゴム(質ストラップ部)/66ナイロン(ベース部)
結束径(mm)
1.0~70.0

型番リスト

表示件数
型番
RC-90YR

パック入り数

(個)

結束径

(mm)

最小発注数量
1000
1.0~70.0
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻いて、縛るという作業が、ゴムの柔軟性を利用して、簡単に素早くできます。
・取り外しや結束径の調整も簡単で、素手で作業しやすいよう、ベース部分にはR処理が施されています。
・磨耗した部分のストラップ先を切り落として使用することも可能なため、長くお使いいただけます。
・交換用としてゴム部分のみご購入いただけます(型番:RC-90YM)。
・材質は、ベース部、ストラップ部共に、PRTR法の指定化学物質を含有していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リピートシリーズ ラバークリップの型番RC-90YRのページです。 型番RC-90YRに関する仕様情報を記載しております。
リピートシリーズ ラバークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リピートシリーズ ラバークリップ
マーキングシリーズ マーカークリップ
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
スナップ止めタイプ ホルダクリップ
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格13,6004,5715,0403,2163,331 -2,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)6026151551220.5
幅(mm)101315201610.2
使用環境屋内屋内高温・屋内外環境下屋内外高温・屋内外屋内用
黄(ストラップ部)/乳白(ベース部)乳白グレー乳白
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング