17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 固定方式

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用【100個入り】

通常単価(税別)
9,590
税込単価
10,549
通常出荷日:2日目

【特長】・ソーラーパネルや架台フレームのエッジにはめ込み、ケーブルを挟むだけで簡単に配線施工できる、作...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

固定方式

RoHS?最小発注数量
45.5
30.3
平行
10
1パック

100個入り

45.3
30
交差
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,590
( 10,549 )
2日目
9,590
( 10,549 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネルや架台フレームのエッジにはめ込み、ケーブルを挟むだけで簡単に配線施工できる、作業性抜群の配線固定具です。
・横ズレ防止機能付きロック機構のカバーで、ケーブルのズレや外れを防止します。
・独自の爪クランプ機構を採用しているため、フレームのエッジにガッチリと食い込み固定でき、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ 1-2回線用
マーキングシリーズ マーカークリップ
吊りボルトタイ スペシャルシリーズ
金属製チャンネル用マウント
メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格9,5904,5718,4675,9976,7857,044
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
使用環境高温・屋内外屋内----
乳白アイボリーアイボリー
材質詳細11ナイロン・スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理66ナイロン66ナイロン66ナイロン変性66ナイロン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分
結束径(mm)6.4~7.15.1 ~ 6.010~5023~36.55.1~6.07.0~23.0

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト