17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

全自動結束システム AT2000シリーズ用連結タイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全自動結束システム AT2000シリーズ用連結タイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T18RA50

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

50本連結はAT2000(CPK)ハンディ式で、5,000本連結はAT2000(CPK)据え置き式でお使いください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
100
全長L(mm)
100
幅A(mm)
2.5
材質
[ナイロン] 66ナイロン
[白] 乳白
グレード
難燃
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
規格
UL規格認定品
連結数量(本)
50
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト