エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • UL難燃グレード(主原料)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

通常単価(税別)
1,323661
税込単価
1,455727
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です・ハーネス組み...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LRT18RWPM4.8-V0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LRT18RWPM4.8-V0の仕様・寸法情報

結束径(mm)
1.0~20.0
全長L(mm)
110
幅A(mm)
2.5
材質
[ナイロン] 66ナイロン
[白] 白
グレード
難燃
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-0
規格
UL規格認定品
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LRT18RWPM4.8-V0

UL難燃グレード(主原料)

RoHS?最小発注数量
[白] 白
UL94V-0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です
・ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します
・薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます
・クランプと異なり、ハーネスの外れや緩みが発生しません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)の型番LRT18RWPM4.8-V0のページです。 型番LRT18RWPM4.8-V0に関する仕様情報を記載しております。
省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
エラストマー製結束バンド
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンパンドウイットHCL
通常価格1,3231,88928,0344,24916,61213,259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
結束径(mm)1.0~20.01.0~274.8~2292.5~726076~600
全長L(mm)11013278025021630000
幅A(mm)2.5377.412.79.8
材質66ナイロン66ナイロン耐候・耐熱性ナイロン66ポリプロピレンサーモプラスチックポリウレタンナイロン
グレード難燃耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐薬品難燃耐候 / 耐薬品 / 難燃
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト