エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エンドレスタイ用サドル【50個入り】

型番:

EL-S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

EL-S1の仕様・寸法情報

全長L(mm)
32
幅A(mm)
28
材質
[その他] ポリアセタール
グレード
耐候
UL難燃グレード(主原料)
UL94HB
規格
UL規格認定品
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EL-S1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱と電線、電線管、モールなどの間に挟み、エンドレスタイで配線固定し、隙間をなくして、確実に固定できます。
・電柱と電線の共締め結束が原因の「浮き」や「ズレ」といった施工不良を防止し、緩衝材として被覆を傷から守ります。
・耐候性ポリアセタール樹脂製で絶縁性に優れ、長期間の屋外環境下での使用に耐えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスタイ用サドルの型番EL-S1のページです。 型番EL-S1に関する仕様情報を記載しております。
エンドレスタイ用サドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスタイ用サドル
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)
メーカーヘラマンタイトンパンドウイット共和共和ヘラマンタイトン共和
通常価格3,4908,8344344342,474758
通常出荷日2日目1日目6日目6日目在庫品1日目6日目
全長L(mm)3224.93000030000157100
幅A(mm)282.3~4.8443.54
材質ポリアセタール耐候性ナイロン66その他その他66ナイロンその他
その他その他
グレード耐候耐候耐候耐候耐候 / 耐熱耐薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト