17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エンドレスタイ(R)(耐候グレード)

通常単価(税別)
17,90017,950
税込単価
19,69019,745
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・エンドレスタイの材料に用いている耐候性ポリアセタールは、試験で20年の屋外暴露後も強力な性能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅A

(mm)

RoHS?最小発注数量
12.7
10
1個
7.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,950
( 19,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,900
( 19,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレスタイの材料に用いている耐候性ポリアセタールは、試験で20年の屋外暴露後も強力な性能を保持することが実証されています
・吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません
・優れた結束強度で、長期間ガッチリ結束します
・ストラップはリール状のため、結束径を問わず、大口径の結束も可能です
・リールストラップ表面のアヤ目加工により、グローブをしたままの作業でも滑りにくく、挿入感も抜群です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスタイ(R)(耐候グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスタイ(R)(耐候グレード)
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格17,900-3,400 -2,9104,8942,4741,889
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)100000-2.5~722.5~721.0~321.0~27
全長L(mm)100000-250250157132
材質ポリアセタール・銅合金66ナイロンポリプロピレン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
グレード耐候-耐候 / 耐薬品耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト