エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電源プラグ抜け止めキット【10個入り】

通常単価(税別)
11,66610,499
税込単価
12,83311,549
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・グリップテッカ―(P77)、スナッパー(P186)、バックルグリップ(P76)を使用した、電...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BG-DPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BG-DPNの仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
600
幅(mm)
16.5
使用環境
屋内
材質詳細
66ナイロン
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BG-DPN
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,66610,499
( 11,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップテッカ―(P77)、スナッパー(P186)、バックルグリップ(P76)を使用した、電源プラグ抜け止め用キットです
・お使いの機器、使用環境に応じた施工をすることが可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源プラグ抜け止めキットの型番BG-DPNのページです。 型番BG-DPNに関する仕様情報を記載しております。
電源プラグ抜け止めキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源プラグ抜け止めキット
スナップ止めタイプ ホルダクリップ
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
マーキングシリーズ マーカークリップ
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格11,6663,331 -3,2165,0404,5712,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)60012155152620.5
幅(mm)16.51620151310.2
使用環境屋内高温・屋内外屋内外高温・屋内外環境下屋内屋内用
グレー乳白乳白
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト