エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 幅A(mm)

    ~mm
  • UL難燃グレード(主原料)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

グリップタイ(R)ソフトタイプ

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:2日目

【特長】・柔軟性に富み、しなやかで、かつ強い素材の薄型面ファスナーを採用しました。そのため、素早く確実...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

GTRS-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTRS-Bの仕様・寸法情報

結束径(mm)
5000
全長L(mm)
5000
幅A(mm)
20
材質
[ナイロン] ナイロン
グレード
難燃
UL難燃グレード(主原料)
なし
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
GTRS-B

幅A

(mm)

UL難燃グレード(主原料)

RoHS?最小発注数量
20
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に富み、しなやかで、かつ強い素材の薄型面ファスナーを採用しました。そのため、素早く確実な配線作業に貢献します。
・繰り返し使用しても、結束強度が低下しにくく、取り外しの際に細かな糸クズが発生しにくい低発塵性です。
・通信ケーブルの配線に最適な製品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップタイ(R)ソフトタイプの型番GTRS-Bのページです。 型番GTRS-Bに関する仕様情報を記載しております。
グリップタイ(R)ソフトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップタイ(R)ソフトタイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
エラストマー製結束バンド
メーカーヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格1,99028,0341,8892,4745,61516,612
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)50004.8~2291.0~271.0~325060
全長L(mm)5000780132157395216
材質ナイロン耐候・耐熱性ナイロン6666ナイロン66ナイロン66ナイロンサーモプラスチックポリウレタン
グレード難燃耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱難燃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト