17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

特殊樹脂シリーズ オートクレーブ対応インシュロック ACB100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特殊樹脂シリーズ オートクレーブ対応インシュロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACB100

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オートクレーブ滅菌やγ線滅菌に対応するインシュロックタイです。
・オートクレーブ滅菌で、1000回以上使用することが可能です。
・高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
【用途】
・医療機器メーカー、医薬品製造メーカー、滅菌処理・バリデーションサービスや病院でのオートクレーブ滅菌・γ( ガンマ) 線滅菌処理に。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
4.0 ~20.0
全長L(mm)
100
幅A(mm)
3.4
材質
[その他] ポリフェニルサルホン
[その他] ライトブラウン
グレード
耐熱 / 難燃
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-0
規格
UL規格認定品
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト