エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

結束工具 EVO9ISP

型番:

EVO9ISP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EVO9ISPの仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
3.5~12.5
締付強度調節機能
結束方式
手動式
仕様
-
適用機種
-
タイ切残し(mm)
-
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
EVO9ISP

適用バンド

適合バンド幅

(mm)

締付強度調節機能

結束方式

仕様

適用機種

タイ切残し

(mm)

RoHS?最小発注数量
樹脂系(ナイロン等)
3.5~12.5
手動式
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,900
( 43,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減し、簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束工具 EVO9ISPの型番EVO9ISPのページです。 型番EVO9ISPに関する仕様情報を記載しております。
結束工具 EVO9ISPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束工具 EVO9ISP
結束バンド結束工具
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
メタルタイ用結束工具
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
手動結束工具(締め付け強度設定)
メーカーヘラマンタイトンミスミミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格39,9004,1406,700102,50022,50037,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト