エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)

通常単価(税別)
149,000
税込単価
163,900
通常出荷日:31日目

【特長】・ガンタイプの結束工具は、従来品に比べ工具先端が細長い形状のため、狭いスペースでも使用すること...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

MST6G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MST6Gの仕様・寸法情報

適用バンド
金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)
5.9
締付強度調節機能
結束方式
手動式
仕様
-
適用機種
-
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MST6G

適用バンド

適合バンド幅

(mm)

締付強度調節機能

結束方式

仕様

適用機種

RoHS?最小発注数量
金属系(ステンレス等)
5.9
手動式
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,000
( 163,900 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンタイプの結束工具は、従来品に比べ工具先端が細長い形状のため、狭いスペースでも使用することができます
・締め付け力の設定が素早くでき、操作も簡単です。設定した目盛りのロック機能もついています
・結束する場所によって、工具を逆さまにして作業をすることもでき、様々な箇所でお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)の型番MST6Gのページです。 型番MST6Gに関する仕様情報を記載しております。
メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)
メタルタイ用結束工具
"Smart(R) Tie、Smart(R) Band"専用手動結束工具
結束バンドガン
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンHCLエスコヘラマンタイトンミスミ
通常価格149,000102,50028,875 -18,90019,9006,700
通常出荷日31日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング