17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

モバイルUSBタップ(ケーブル)

モバイルUSBタップ(ケーブル)
通常単価(税別)
6,5116,580
税込単価
7,1627,238
通常出荷日:2日目~7日目

・スマホもパソコンもこれ1台で充電。・2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番MOT-U09-2206WHMOT-U09-2215WHMOT-U10-2306WH
対応機種iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
コネクタ形状USB Aメス×2USB Aメス×2USB Aメス×3
定格入力電圧AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz
定格出力電圧AC 100V / DC 5VAC 100V / DC 5VAC 100V / DC 5V
定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)
本体差込口形状2ピン2ピン2ピン
本体差込口個数2個口2個口2個口
プラグ仕様2ピン・スイングプラグ2ピン・スイングプラグ2ピン・スイングプラグ
3ピン→2ピン変換アダプタ付属×××
コード長0.6m1.5m0.6m
定格USB側:5V/合計最大2.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
USB側:5V/合計最大2.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
USB側:5V/合計最大3.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
スイッチ×××
雷ガード×××
ほこりシャッター
絶縁キャップ付きプラグ
差込口キャップ付属×××
通電表示ランプ×××
二重被ふく
抜け止め機能×××
スイングプラグ
マグネット×××
壁掛け用フック×××
ノイズフィルター×××
モジュラジャック付×××
カラーホワイトホワイトホワイト
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
外形寸法幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
質量約170g約225g約185g
型番MOT-U10-2315WHMOT-U11-2406WHMOT-U11-2415WH
対応機種iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
iPhoneおよびUSB端子で
充電するスマートフォン
コネクタ形状USB Aメス×3USB Aメス×4USB Aメス×4
定格入力電圧AC100V 50/60Hz,AC100V 50/60Hz,AC100V 50/60Hz,
定格出力電圧AC 100V / DC 5VAC 100V / DC 5VAC 100V / DC 5V
定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)
本体差込口形状2ピン2ピン2ピン
本体差込口個数2個口2個口2個口
プラグ仕様2ピン・スイングプラグ2ピン・スイングプラグ2ピン・スイングプラグ
3ピン→2ピン変換アダプタ付属×××
コード長1.5m0.6m1.5m
定格USB側:5V/合計最大3.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
USB側:5V/合計最大3.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
USB側:5V/合計最大3.4A
(1ポート最大2.4A)
AC側:125V 15A 1500W
スイッチ×××
雷ガード×××
ほこりシャッター
絶縁キャップ付きプラグ
差込口キャップ付属×××
通電表示ランプ×××
二重被ふく
抜け止め機能×××
スイングプラグ
マグネット×××
壁掛け用フック×××
ノイズフィルター×××
モジュラジャック付×××
カラーホワイトホワイトホワイト
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
外形寸法幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
幅35mm×奥行148mm×高さ29mm
※コード部分及びプラグ部分を除く
質量約240g約185g約240g

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
1.5
1個
0.6
1個
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,511
( 7,162 )
7日目
6,511
( 7,162 )
2日目
6,580
( 7,238 )
2日目

詳細情報

基本情報

・スマホもパソコンもこれ1台で充電。
・2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルUSBタップ(ケーブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルUSBタップ(ケーブル)
耐雷USBタップ 4個口
電源タップ OAタップ
OAタップ 6個口 扉付タップ
OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト
OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
メーカーエレコムELPA朝日電器JAPPYELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格6,511-2,2553,614 -3,6871,653 -1,277 -
通常出荷日2日目〜3日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2A-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ
定格電流(A)2.4A1415151515
定格電圧(V)100AC100125125125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング