17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タッチパネルモニター TL-1501

販売終了

型番

TL-1501

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・長寿命設計
・製品寿命に大きく影響するアルミ電解コンデンサに余裕を持たせた設計を行うことにより、優れた耐久性・信頼性を実現しています
・前面タッチパネルによる画面調節。明るさ等の表示画面調節をタッチパネルで操作することが可能です。お客様の筐体へタッチパネルモニターを組込み後、筐体を開ける煩わしい作業なしで、簡単に画面調節することができます
・2系統の映像信号入力およびタッチインターフェースを標準装備。映像信号入力はアナログ入力(ミニD-Sub15ピン)とデジタル入力(DVI-D)、タッチインターフェースはUSBとRS232Cの2系統を装備しています。お客様のシステム環境に合わせて自由に選択いただけます

Windows(R)各種OSに対応したタッチドライバーを三菱電機エンジニアリングホームページよりダウンロードできます。VCCI クラス B電波妨害規格適合。UL/c-UL規格取得

ご注意

  • メーカー生産終了済みの商品です。
    メーカー在庫がなくなり次第受注受付を終了いたします。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
15
モニタタイプ
標準
用途
組込み
最大対応解像度
1024×768(XGA)
入力インターフェイス
VGA(HD-15pin)
タッチパネル
代表規格
UL
寸法 長さ(mm)
376
寸法 幅(mm)
291
寸法 厚み(mm)
49
その他入力インターフェイス
DVI
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト