17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB充電器(20ポート・合計20A) ACA-IP64

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB充電器(20ポート・合計20A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ACA-IP64

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・USB充電機器を最大20台まとめて充電できる20ポートUSB充電器。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

出力ポート数(個)
20
本体色
ブラック
寸法 長さ(mm)
268
寸法 幅(mm)
102
寸法 厚み(mm)
40
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト