17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • アーム可動方向

  • 対応ディスプレイサイズ

    • ~32インチ
    • 32~43インチ
  • 耐荷重(Kg)

    • ~10kg
  • 左右(スウィング) 機能

  • 画面上下(チルト) 機能

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

多関節液晶モニタアーム(デスク取付けタイプ)

通常単価(税別)
21,81531,840
税込単価
23,99735,024
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・デスク取付けタイプモニターアーム・VESA規格の取付け部に対応しています(75×75mm、1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アーム可動方向

対応ディスプレイサイズ

耐荷重(Kg)

左右(スウィング) 機能

画面上下(チルト) 機能

最小発注数量
水平・垂直
[32~43インチ] ~34インチ
[~10kg] 2~10
360°
105°
1個
水平・垂直
[32~43インチ] ~34インチ
[~10kg] 2~10
360°
105°
1個
水平
[~32インチ] ~32インチ
[~10kg] 8
シルバー
240°
145°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,840
( 35,024 )
1日目
31,840
( 35,024 )
4日目
21,815
( 23,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク取付けタイプモニターアーム
・VESA規格の取付け部に対応しています(75×75mm、100×100mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多関節液晶モニタアーム(デスク取付けタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多関節液晶モニタアーム(デスク取付けタイプ)
モニタースタンド(水平垂直可動/2面)
壁掛用モニタアーム
ディスプレイアーム
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
メーカーサンワサプライアズワンサンワサプライアイリスオーヤマミスミブラテック
通常価格21,815-64,0009,307 -8,1805,0008,000
通常出荷日1日目〜7日目2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
取付方法アーム(本体)卓上クランプ固定卓上クランプ固定壁面固定卓上クランプ固定壁面固定アルミフレーム固定
取付方法(モニタ)VESA75/100VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100
首振り・回転
画面回転(ローテーション) 機能180°-----
画面左右(パン) 機能180°-----
よく一緒に購入される商品

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト