17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

水平多関節液晶モニタアーム(H720 上下2面) CR-LA1805

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水平多関節液晶モニタアーム(H720 上下2面)

販売終了

型番

CR-LA1805

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・上下で2面モニタ搭載できる水平多関節モニタアーム。
・天板固定可能。
・高さ720mm。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
卓上クランプ固定
対応ディスプレイサイズ
[~32インチ] 24~30インチ
耐荷重(Kg)
[~10kg] 8
取付方法(モニタ)
VESA75/100
画面回転(ローテーション) 機能
180°
画面左右(パン) 機能
180°
画面上下(チルト) 機能
145°
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト