17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO EW2666-16G/RO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

販売終了

型番

EW2666-16G/RO

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュールです
・最大データ転送速度21.3GB/sで、安定した高速動作が可能です
・DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています
・端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です
・メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます

指定中の仕様・寸法情報

容量
16GB
使用メモリ種類
DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)
288
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト