17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDD・SSD WD Red Pro

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDD・SSD WD Red Pro

販売終了

型番

WD101KFBX

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・WD Red Pro
・3.5inch
・7,200rpm
・2TB【WD2002FFSX】
・4TB【WD4003FFBX】
・6TB【WD6003FFBX】
・8TB【WD8003FFBX】
・10TB【WD101KFBX】

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
サイズ
3.5インチ
容量
5TB以上
回転数(rpm)
7200
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト