17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WD Red 3.5インチHDD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WD Red 3.5インチHDD

販売終了

型番

WD10EFRX

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大8ベイのNASシステム専用に設計
・最大180 TB/年のワークロード率をサポート12
・NASwareテクノロジーによる優れた互換性
・24時間365日環境のスモールオフィスおよびホームオフィスNASシステム向け
・WD Red
・3.5inch
・5,400rpm class
・1TB【WD10EFRX】
・2TB【WD20EFAX】
・3TB【WD30EFRX】
・6TB【WD60EFAX】
・8TB【WD80EFAX】

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
サイズ
3.5インチ
容量
1TB以上~3TB未満
回転数(rpm)
5400
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト