17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

WD Blue 2.5インチHDD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

WD Blue 2.5インチHDD

販売終了

型番

WD10SPZX

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Western Digital基準の高い品質と信頼性のストレージ
・Western Digitalの受賞歴を誇るデスクトップおよびモバイルハードディスクドライブテクノロジーを搭載
・さまざまな容量から選択可能
・Western DigitalのF.I.T. Lab(TM)で検証された究極の互換性
・WD Blue
・2.5inch
・5400rpm
・320GB【WD3200LPCX】
・1TB【WD10SPZX】
・2TB【WD20SPZX】

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
サイズ
2.5インチ
容量
1TB以上~3TB未満
回転数(rpm)
5400
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト