17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

QX-S1008GT-2G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ B02014-01001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

QX-S1008GT-2G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B02014-01001

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・10/100/1000×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。
・省エネ機能のEEE機能に対応。
・IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。
・マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。
・リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。
・固定用マグネット標準添付。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
[ACアダプタ] AC100/240V
伝送速度
10/100BASE
取付方法
マグネット
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
161
寸法 幅(mm)
266
寸法 厚み(mm)
43.6
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト