17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

〔5年保証〕27型4K対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ LCD-EA271U-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

〔5年保証〕27型4K対応3辺狭額縁ワイド液晶ディスプレイ

販売終了

型番

LCD-EA271U-BK

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・4Kの超高解像度で高画質のワイド液晶ディスプレイです。
・「UHDアップスケーリング機能」、「優れた様々なグラフィック性能」、「オフィスのエコに貢献する様々なエコ機能」、最大60Wの給電を可能とするUSB Type-Cを搭載し、USB Type-C対応ケーブル1本でDisplayPort映像信号や信号伝送も可能とした、利便性の高い製品です。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト