エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LCD-PA271Q-BK
2021年12月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
・映像製作向けのピクチャーモードであるHDRモードを搭載したワイド液晶ディスプレイです。・正確な色再現や繊細な色調節を可能にし、高精度な表示品質を長期間維持。・クオリティの高い作品づくりを効率面でサポートします。
アイ・オー・データ機器
3辺フレームレス・広視野⾓ADSパネル 23.8型・27型ワイド液晶ディスプレイ
通常価格(税別):18,520円
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
通常価格(税別):36,530円
フリースタイルスタンド・広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ
通常価格(税別):27,860円
100Hz対応・フリースタイルスタンド 27型ワイド液晶ディスプレイ
通常価格(税別):22,910円
100Hz対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
通常価格(税別):21,050円
4K対応 USB Type-C・フリースタイルスタンド搭載 27型液晶ディスプレイ
通常価格(税別):46,810円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード