17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Express5800/T110j(4C/E-2124/8G/2HD) Xeon SATA 4TB*2/RAID1 W2019 NP8100-2757YPAY

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Express5800/T110j(4C/E-2124/8G/2HD) Xeon SATA 4TB*2/RAID1 W2019

販売終了

型番

NP8100-2757YPAY

2020年07月に販売終了となりました。

・本製品は下記製品のパック商品
N8100-2757Y Express5800/T110j(4C/E-2124) N8102-716 8GB増設メモリボード(1x8GB/U) N8150-515 増設用2TB HDD N8150-515 増設用2TB HDD N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ N8154-81 3.5型Fixed HDDケージ N8181-177 電源ユニット UL1904-001相当 Windows Server 2019 Standard (16Core)

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト