17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Mate タイプMC Core i5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mate タイプMC Core i5

販売終了

型番

PC-MKM21CZ69UW4

2019年12月に販売終了となりました。

・Core i5-8500T 2.1GHz/8GB/HDD 500GB+Optane 16GB/ドライブなし/Of無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-MKM21CZG9UW3)
・Core i5-8500T 2.1GHz/4GB/500GB/ドライブなし/Of H&B16/Win10 Pro/リカバリ媒体無/1年保証(PC-MKM21CZ79YS3)
・Core i5-8500T 2.1GHz/4GB/500GB/ドライブなし/Of Per19/Win10 Pro/リカバリ媒体無/1年保証(PC-MKM21CZ69YS4)
・Core i5-8500T 2.1GHz/8GB/HDD 500GB+Optane 16GB/ドライブなし/Of Per19/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-MKM21CZ69UW4)
・Core i5-8500T 2.1GHz/4GB/500GB/ドライブなし/Of H&B19/Win10 Pro/リカバリ媒体無/1年保証(PC-MKM21CZ79YS4)
・Core i5-8500T 2.1GHz/4GB/500GB/ドライブなし/Of無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/1年保証(PC-MKM21CZG9YS4)
・Core i5-8500T 2.1GHz/8GB/HDD 500GB+Optane 16GB/ドライブなし/Of無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-MKM21CZG9UW4)

指定中の仕様・寸法情報

PCタイプ
デスクトップ
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト