17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VersaPro タイプVS Core i5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VersaPro タイプVS Core i5

販売終了

型番

PC-VKT12SG7X4M4

2019年12月に販売終了となりました。

・Core i5-7Y54 1.2GHz/4GB/SSD 128GB/ドライブなし/Of無/無線LAN<E/キーボード無/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-VKT12SGGXZM3)
・Core i5-7Y54 1.2GHz/4GB/SSD 128GB/ドライブなし/Of H&B19/無線LAN<E/キーボード無/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-VKT12SG7XZM4)
・Core i5-7Y54 1.2GHz/4GB/SSD 128GB/ドライブなし/Of H&B19/無線LAN/キーボード無/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-VKT12SG7X4M4)
・Core i5-7Y54 1.2GHz/4GB/SSD 128GB/ドライブなし/Of H&B16/無線LAN<E/キーボード無/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体無/3年パーツ(PC-VKT12SG7XZM3)
・Core i5-8400 2.8GHz/4GB/500GB/マルチ/Of Per19/Win10 Pro/リカバリ媒体/3年保証(PC-VKT12SGGX4M4)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト