17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

5年無償保証 ワイヤレスVPNルータ UNIVERGE WA1510 BT0176-01510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5年無償保証 ワイヤレスVPNルータ UNIVERGE WA1510

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT0176-01510

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・IPv4基本性能
最大2Gbps、IPsec性能 500Mbps、任意のLANポートをWANとして使用可能、USB(モバイル)×1ポート、動作保証温度0~45℃

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト