17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EV3285シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EV3285シリーズ

販売終了

型番

EV3285-BK

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・4辺フルフラットフレームレス31.5型4Kモデル
・USB Type-Cで60W給電に対応
・いつもちょうど良い明るさに
・どこからでもクリアで滑らかな映像
・ブルーライト約80%カット
・ちらつきを完全カット
・ブルーライト約80%カット
・ちらつきを完全カット
・約1cd/m2まで輝度が下げられる
・映り込みが目立たない
・快適な画面位置に無段階調整
・正面から聞きやすいスピーカー
・アプリごとに表示モードを自動切替え
・ホットキーで入力信号をさっと切替え
・USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2の4系統入力
・複数台のPCからの映像を同時に表示できる「Picture by Picture」や「Picture in Picture」機能を搭載
・小型PCとモニターを、すっきり一体化

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
31.5
フレーム色
ブラック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト