17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CG279Xシリーズ CG279X-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CG279Xシリーズ

販売終了

型番

CG279X-BK

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・映像制作用途やプロフォトに適したカラーマネジメントモニター
・新たにUSB Type-Cと、Information Display機能に対応
・「PQ方式」と「Hybrid Log Gamma方式」、両方のガンマに対応
・DCI-P3、BT.2020を含む映像制作専用カラーモードを搭載
・軽量・スリム化したフラットなデザイン
・測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵
・セルフキャリブレーション時も、事務作業が可能
・1300:1の高コントラスト比で、深い黒色を再現
・AIを活用することで常に安定した表示を実現
・画面の隅々まで均一に表示
・デジタルシネマ規格「DCI-P3」カバー率98%の広色域表示
・電源を入れてからわずか3分※で、すばやく表示を安定
・個別調整で実現する、滑らかな階調表現
・さらに豊かな色再現ができる10-bit入力に対応
・PQクリッピング機能
・BT.709色域外警告機能
・ワンタッチで取付けできるマグネット式遮光フードを付属

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
フレーム色
ブラック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト