17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EV2116W-Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EV2116W-Aシリーズ

販売終了

型番

EV2116W-ABK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・EV2116Wは、HDMI端子を搭載した、コンパクトかつ高精細な表現が可能な21.5型のフルHD対応モデル
・21.5型フルHD TN方式の液晶パネルを搭載
・LEDバックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現
・新筺体デザインを採用
・HDMI/DVI-D/D-Subの3系統入力を装備
・離席時に自動で電源オフを行う「EcoViewSense」機能
・周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能
・最適な輝度調整を行う「EcoViewOptimizer」機能
・視野角特性を補正する「UpView」機能
・「EcoViewOSD」搭載
・「Paper」などコンテンツに合わせて選べるカラーモード搭載

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
21.5
フレーム色
ブラック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト