17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FDS1903-Aシリーズ

通常単価(税別)
78,010
税込単価
85,811
通常出荷日:11日目

・HDMI、コンポジット(BNC)搭載セキュリティ用19型モニター・FDS1903の後継機種・BNCに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

最小発注数量
ブラック
1個
セレーングレイ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,010
( 85,811 )
11日目
78,010
( 85,811 )
11日目

詳細情報

基本情報

・HDMI、コンポジット(BNC)搭載セキュリティ用19型モニター
・FDS1903の後継機種
・BNCに加えてHDMIを装備することにより、カメラやレコーダーなどのセキュリティ用機材との接続に特化した仕様
・壁掛け設置でも操作が快適なリモコンの付属
・カメラ映像を100%表示できるオーバースキャン設定
・NTSC/PAL/SECAM対応
・スピーカー搭載で音声ニーズに対応
・電源内蔵で配線がすっきり
・ノイズが少なく、暗部も見やすい映像表示
・画面を下から見上げた際の見えにくさを解消"

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDS1903-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDS1903-Aシリーズ
17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A
21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格78,01066,69087,98097,980108,46097,140
通常出荷日11日目4日目11日目4日目〜4日目11日目
モニタサイズ(インチ)191721.5231719
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト