エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • HDD/SSD容量

    • 1TB以上5TB未満
  • 容量詳細

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップNAS

通常単価(税別)
217,181
税込単価
238,899
通常出荷日:6日目

・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバ...

詳細を確認

型番:

TS6200DN0802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS6200DN0802の仕様・寸法情報

HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
容量詳細
8TB
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS6200DN0802

HDD/SSD容量

容量詳細

RoHS?最小発注数量
[1TB以上5TB未満] 4TB
8TB
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,181
( 238,899 )
6日目

詳細情報

基本情報

・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップNASの型番TS6200DN0802のページです。 型番TS6200DN0802に関する仕様情報を記載しております。
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップNASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップNAS
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け
LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 2ドライブ
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
メーカーバッファローバッファローバッファローアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器バッファロー
通常価格217,18130,592 -51,150 -24,35220,340 -13,609 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト