17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-19200(DDR4 2400MHz)対応デスクトップパソコン用メモリー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-19200(DDR4 2400MHz)対応デスクトップパソコン用メモリー

販売終了

型番

GH-DRF2400-4GB

2019年12月に販売終了となりました。

・PC4-19200(DDR4-2400MHz)に対応したDDR4メモリー
・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
・鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト